Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M4 10.0 mm Reny Naturel

Een standaard cilinderkop verzonken schroef met een gekruiste aandrijving. Gemaakt van UL-gecertificeerd kunststof.
Essentra artikelnummer:

10343951

Fabrikant artikelnummer:

1440165

400 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,8447
500 - 999 € 0,7979
1000 + € 0,7497
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 84,47

100 x € 0,8447

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 7.0 mm
Kophoogte 2.6 mm
Draadmaat M4
Draadlengte 10.0 mm
Koptype Cilinderkop
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Materiaal Reny
Voltooien Geen afwerking
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Specificaties UL94 HB
Brandveiligheidsnorm UL94 HB

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op