Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M5 20.0 mm Reny Naturel

Een standaard cilinderkop verzonken schroef met een gekruiste aandrijving. Gemaakt van UL-gecertificeerd kunststof.
Artikelnummer:

1440175

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,9982
250 - 499 € 1,888
500 + € 1,7777
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 99,91

50 x € 1,9982

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 9.0 mm
Kophoogte 3.3 mm
Draadmaat M5
Draadlengte 20.0 mm
Koptype Cilinderkop
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Materiaal Reny
Voltooien Geen afwerking
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Specificaties UL94 HB
Brandveiligheidsnorm UL94 HB

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op