Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M6 20.0 mm Reny Naturel

Een standaard cilinderkop verzonken schroef met een gekruiste aandrijving. Gemaakt van UL-gecertificeerd kunststof.
Essentra artikelnummer:

10344125

Fabrikant artikelnummer:

1440182

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 3,0594
125 - 499 € 2,8802
500 + € 2,7149
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 76,49

25 x € 3,0594

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 10.5 mm
Kophoogte 3.9 mm
Draadmaat M6
Draadlengte 20.0 mm
Koptype Cilinderkop
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Materiaal Reny
Voltooien Geen afwerking
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Specificaties UL94 HB
Brandveiligheidsnorm UL94 HB

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op