Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M4 8.0 mm PEEK Bruin

Een cilinderkopschroef gemaakt van lichtbruin PEEK. Dit product is ideaal voor gebruik in veeleisende toepassingen gezien PEEK een uitstekende thermische en chemische weerstand en tevens een hoge mechanische sterkte en stijfheid heeft. UL94 V-0 classificatie.
Artikelnummer:

180040870409

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 2,4588
250 - 999 € 1,308
1000 + € 1,1188
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 61,47

25 x € 2,4588

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 7.0 mm
Kophoogte 2.6 mm
Draadmaat M4
Draadlengte 8.0 mm
Koptype Cilinderkop
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Materiaal PEEK
Voltooien Geen afwerking
Kleur Bruin
Goederencode 3926909790
Specificaties UL94 V-0
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op