Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M1.2 2.5 mm PEEK Bruin

Een kruiskopschroef van lichtbruin PEEK. Dit product is ideaal voor gebruik in veeleisende toepassingen omdat PEEK een uitstekende thermische en chemische weerstand heeft, evenals een hoge mechanische sterkte en stijfheid. Geclassificeerd volgens UL94 V-0.
Essentra artikelnummer:

10358672

Fabrikant artikelnummer:

180122570409

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 49 € 1,5131
50 - 99 € 1,3225
100 + € 1,225
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 37,83

25 x € 1,5131

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 1.8 mm
Kophoogte 0.5 mm
Draadmaat M1.2
Draadlengte 2.5 mm
Koptype Cilinderkop
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Materiaal PEEK
Voltooien Geen afwerking
Kleur Bruin
Goederencode 3926909790
Specificaties UL94 V-0
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op