Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M4 12.0 mm Zacht staal Naturel

Deze kruiskopschroef is gemaakt van verzinkt staal. Verwijst naar ISO 7046.
Artikelnummer:

342041240952

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,0906
1000 + € 0,065
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 45,30

500 x € 0,0906

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 8.0 mm
Kophoogte 3.1 mm
Draadmaat M4
Draadlengte 12.0 mm
Koptype Cilinderkop
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Materiaal Zacht staal
Voltooien Verzinkt
Kleur Naturel
Goederencode 7318190090
Specificaties DIN 7985

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op