Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M4 16.0 mm Zacht staal Naturel

Deze kruiskopschroef is gemaakt van verzinkt staal. Verwijst naar ISO 7046.
Essentra artikelnummer:

10238370

Fabrikant artikelnummer:

342041640952

12500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1004
1000 + € 0,0718
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 50,20

500 x € 0,1004

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 8.0 mm
Kophoogte 3.1 mm
Draadmaat M4
Draadlengte 16.0 mm
Koptype Cilinderkop
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Materiaal Zacht staal
Voltooien Verzinkt
Kleur Naturel
Goederencode 7318190090
Specificaties DIN 7985

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op