Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
250 - 499 | € 0,2165 |
500 - 999 | € 0,2023 |
1000 + | € 0,1556 |
Kopdiameter | 3.8 mm |
---|---|
Kopdiameter | 0.15 in |
Kophoogte | 1.3 mm |
Kophoogte | 0.051 in |
Draadmaat | M2 |
Draadlengte | 5.0 mm |
Draadlengte | 0.197 in |
Koptype | Cilinderkop |
Aandrijvingstype | Gekruiste aandrijving |
Materiaal | Nylon |
Voltooien | Geen afwerking |
Kleur | Naturel |
Goederencode | 3926909790 |
Specificaties | N FE 25-121 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.