Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
250 - 499 | € 0,1712 |
500 - 999 | € 0,1599 |
1000 + | € 0,1244 |
Kopdiameter | 5.6 mm |
---|---|
Kopdiameter | 0.22 in |
Kophoogte | 2.4 mm |
Kophoogte | 0.094 in |
Draadmaat | M3 |
Draadlengte | 25.0 mm |
Draadlengte | 0.984 in |
Koptype | Cilinderkop |
Aandrijvingstype | Gekruiste aandrijving |
Materiaal | Nylon |
Voltooien | Geen afwerking |
Kleur | Naturel |
Goederencode | 3926909790 |
Specificaties | N FE 25-121 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.