Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M4 8.0 mm Nylon Naturel

Deze cilinderkopschroef is gemaakt van naturel nylon, heeft volledig schroefdraad en kan worden gebruikt in een breed scala van industriële sectoren en toepassingen. ‌Raadpleeg de norm N FE 25-121 enkel als richtlijn.
Essentra artikelnummer:

10374962

Fabrikant artikelnummer:

423015000002

191 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,1629
500 - 999 € 0,1527
1000 + € 0,1179
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 40,73

250 x € 0,1629

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 8.0 mm
Kophoogte 3.1 mm
Draadmaat M4
Draadlengte 8.0 mm
Koptype Cilinderkop
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Materiaal Nylon
Voltooien Geen afwerking
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Specificaties N FE 25-121
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op