Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M2 4.0 mm PA Naturel

Deze cilinderkopschroef is gemaakt van naturel nylon, heeft volledig schroefdraad en kan worden gebruikt in een breed scala van industriële sectoren en toepassingen. ‌Raadpleeg de norm N FE 25-121 enkel als richtlijn.
Artikelnummer:

50M020040P004

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0406
5000 - 19999 € 0,0366
20000 + € 0,0329
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 40,60

1000 x € 0,0406

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 4.0 mm
Kophoogte 1.3 mm
Draadmaat M2
Spoeddiameter 0.4 mm
Draadlengte 4.0 mm
Koptype Cilinderkop
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Materiaal PA
Voltooien Geen afwerking
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Specificaties N FE 25-121

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op