Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M2.5 10.0 mm PA Naturel

Deze kopschroef met sleuf is gemaakt van natuurlijk nylon, heeft volledige schroefdraad en kan worden gebruikt in een breed scala van industrieën en toepassingen. Onderdelen verwijzen naar ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 alleen voor begeleidingsdoeleinden.
Artikelnummer:

50M025045N010

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0418
5000 - 19999 € 0,0376
20000 + € 0,0338
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 41,80

1000 x € 0,0418

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 4.5 mm
Kophoogte 1.6 mm
Draadmaat M2.5
Spoeddiameter 0.5 mm
Draadlengte 10.0 mm
Koptype Cilinderkop
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Materiaal PA
Voltooien Geen afwerking
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Specificaties DIN 85, ISO 1580NF E 25-128

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op