Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M3 5.0 mm PA Naturel

Deze kopschroef met sleuf is gemaakt van natuurlijk nylon, heeft volledige schroefdraad en kan worden gebruikt in een breed scala van industrieën en toepassingen. Onderdelen verwijzen naar ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 alleen voor begeleidingsdoeleinden.
Artikelnummer:

50M030050N005

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0408
5000 - 19999 € 0,0367
20000 + € 0,033
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 40,80

1000 x € 0,0408

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M3
Spoeddiameter 0.5 mm
Draadlengte 5.0 mm
Koptype Cilinderkop
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Materiaal PA
Voltooien Geen afwerking
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op