Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M3 40.0 mm PA Naturel

Deze kopschroef met sleuf is gemaakt van natuurlijk nylon, heeft volledige schroefdraad en kan worden gebruikt in een breed scala van industrieën en toepassingen. Onderdelen verwijzen naar ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 alleen voor begeleidingsdoeleinden.
Artikelnummer:

50M030050N042

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0639
2500 - 9999 € 0,0575
10000 + € 0,0518
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 31,95

500 x € 0,0639

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 5.5 mm
Kophoogte 2.0 mm
Draadmaat M3
Spoeddiameter 0.5 mm
Draadlengte 40.0 mm
Koptype Cilinderkop
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Materiaal PA
Voltooien Geen afwerking
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Specificaties DIN 85, ISO 1580NF E 25-128

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op