Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M4 10.0 mm PA Naturel

Deze cilinderkopschroef is gemaakt van naturel nylon, heeft volledig schroefdraad en kan worden gebruikt in een breed scala van industriële sectoren en toepassingen. ‌Raadpleeg de norm N FE 25-121 enkel als richtlijn.
Essentra artikelnummer:

10398319

Fabrikant artikelnummer:

50M040070P010

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0453
5000 - 19999 € 0,0407
20000 + € 0,0367
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 45,30

1000 x € 0,0453

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M4
Spoeddiameter 0.7 mm
Draadlengte 10.0 mm
Koptype Cilinderkop
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Materiaal PA
Voltooien Geen afwerking
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op