Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M5 40.0 mm PA Naturel

Deze cilinderkopschroef met sleuf is gemaakt van naturel nylon, heeft volledige schroefdraad en kan worden gebruikt in een groot aantal industrieën en toepassingen. Onderdelen verwijzen alleen naar N FE 25-121 als richtlijn.
Artikelnummer:

50M050080P040

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0713
2500 - 9999 € 0,0642
10000 + € 0,0577
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 35,65

500 x € 0,0713

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M5
Spoeddiameter 0.8 mm
Draadlengte 40.0 mm
Koptype Cilinderkop
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Materiaal PA
Voltooien Geen afwerking
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op