Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M6 25.0 mm PA Naturel

Deze cilinderkopschroef is gemaakt van naturel nylon, heeft volledig schroefdraad en kan worden gebruikt in een breed scala van industriële sectoren en toepassingen. ‌Raadpleeg de norm N FE 25-121 enkel als richtlijn.
Artikelnummer:

50M060100P025

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0808
2500 - 9999 € 0,0727
10000 + € 0,0654
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 40,40

500 x € 0,0808

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Spoeddiameter 1.0 mm
Draadlengte 25.0 mm
Koptype Cilinderkop
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Materiaal PA
Voltooien Geen afwerking
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op