Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M3 6.4 mm PA Naturel

Deze cilinderkopschroef is gemaakt van naturel nylon, heeft volledig schroefdraad en kan worden gebruikt in een breed scala van industriële sectoren en toepassingen. Onderdelen zijn geclassificeerd volgens UL94 V-2.
Artikelnummer:

NMS-306

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2662
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 266,20

1000 x € 0,2662

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 5.7 mm
Kophoogte 2.5 mm
Draadmaat M3
Spoeddiameter 0.5 mm
Draadlengte 6.4 mm
Koptype Cilinderkop
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Materiaal PA
Voltooien Geen afwerking
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Specificaties UL94 V-2, RMS-01
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op