Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M2 11.0 mm Nylon Naturel

De machineschroef met ovale kop is een bevestigingsmiddel dat licht, maar toch sterk en duurzaam is. De kruiskop aandrijving combineert de belangrijkste kenmerken van bevestigingen met bolvormige en verzonken kop. Het is corrosiebestendig. Naturel en gemaakt van nylon.
Artikelnummer:

50M020040L011

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,042
5000 - 19999 € 0,0378
20000 + € 0,034
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 42,00

1000 x € 0,042

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verzonken schroefgraad 90 ° up to 92
Draadlengte 11.0 mm
Draadmaat M2
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Koptype Ovale kop
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op