Machineschroeven met een ovale kop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouwnijverheid, meubelmontage en machinebouw. De ovale kop biedt een groter draagoppervlak dan andere schroeftypes, wat de stabiliteit kan verhogen en schade aan het bevestigde oppervlak kan voorkomen.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0364 - € 0,0449 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
0.693 in
17.6 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1938 - € 0,2393 | 488 Op voorraad |
M8 x 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0437 - € 0,054 | 703 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0665 - € 0,0822 | 301 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0493 - € 0,0609 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0389 - € 0,0481 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | 1000 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
0.327 in
8.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
0.89 in
22.6 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,038 - € 0,0469 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0383 - € 0,0474 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0346 - € 0,0428 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0358 - € 0,0442 | 750 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,038 - € 0,0469 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0378 - € 0,0466 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0364 - € 0,0449 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.114 in
2.9 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0383 - € 0,0473 | 2000 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
0.169 in
4.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,041 - € 0,0507 | 2000 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | 970 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0361 - € 0,0446 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.075 in
1.9 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan