Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M3 5.0 mm Nylon Naturel

Deze schroef heeft een ovale kop met een Philips-aandrijving, die de belangrijkste kenmerken van koepelvormige en verzonken bevestigingsmiddelen combineert. Het is gemaakt van naturel nylon en wordt gebruikt in een groot aantal toepassingen en industrieën.
Artikelnummer:

50M030050M005

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0408
5000 - 19999 € 0,0367
20000 + € 0,033
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 40,80

1000 x € 0,0408

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verzonken schroefgraad 90 ° up to 92
Draadlengte 5.0 mm
Draadmaat M3
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Koptype Ovale kop
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op