Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M4 12.0 mm Nylon Naturel

De machineschroef met ovale kop is een bevestigingsmiddel dat licht, maar toch sterk en duurzaam is. De kruiskop aandrijving combineert de belangrijkste kenmerken van bevestigingen met bolvormige en verzonken kop. Het is corrosiebestendig. Naturel en gemaakt van nylon.
Artikelnummer:

50M040070M012

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0456
5000 - 19999 € 0,0411
20000 + € 0,037
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 45,60

1000 x € 0,0456

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verzonken schroefgraad 90 ° up to 92
Draadlengte 12.0 mm
Draadmaat M4
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Koptype Ovale kop
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op