Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M6 20.0 mm Nylon Naturel

De machineschroef met ovale kop is een bevestigingsmiddel dat licht, maar toch sterk en duurzaam is. De kruiskop aandrijving combineert de belangrijkste kenmerken van bevestigingen met bolvormige en verzonken kop. Het is corrosiebestendig. Naturel en gemaakt van nylon.
Artikelnummer:

50M060100L020

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0803
2500 - 9999 € 0,0723
10000 + € 0,065
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 40,15

500 x € 0,0803

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verzonken schroefgraad 90 ° up to 92
Draadlengte 20.0 mm
Draadmaat M6
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Koptype Ovale kop
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op