Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M8 60.0 mm Nylon Naturel

De machineschroef met ovale kop is een bevestigingsmiddel dat licht, maar toch sterk en duurzaam is. De kruiskop aandrijving combineert de belangrijkste kenmerken van bevestigingen met bolvormige en verzonken kop. Het is corrosiebestendig. Naturel en gemaakt van nylon.
Artikelnummer:

50M100150L060

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,3435
2500 - 9999 € 0,3092
10000 + € 0,2782
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 171,75

500 x € 0,3435

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verzonken schroefgraad 90 ° up to 92
Draadlengte 60.0 mm
Draadmaat M8
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Koptype Ovale kop
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op