Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M2.6 8.0 mm PC Transparant

Een cilinderkopschroef gemaakt van transparant polycarbonaat (PC), wat resulteert in een stevige en mooi uitziende bevestiging met een goede temperatuurbestendigheid. PC is een uitstekende oplossing voor toepassingen in de elektrische industriesector, detailhandel en Point of Sale.
Essentra artikelnummer:

10219164

Fabrikant artikelnummer:

170260800022

5100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,1935
500 - 999 € 0,137
1000 + € 0,1059
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 19,35

100 x € 0,1935

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 4.5 mm
Kophoogte 1.7 mm
Draadlengte 8.0 mm
Draadmaat M2.6
Koptype Cilinderkop
Schroeftype Machineschroef
Kleur Transparant
Voltooien Geen afwerking
Materiaal PC
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op