Schroeven met een vlakke kop, zo ontworpen om helemaal in een verzonken gat te schroeven. Geschikt voor een groot aantal toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1003 - € 0,1825 | 790 Op voorraad |
|
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 1,4719 - € 1,8116 | 780 Op voorraad |
|
M8
|
Transparant
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,1204 - € 0,2193 | 1578 Op voorraad |
|
M2
|
Transparant
|
PC
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,103 - € 0,1882 | 10100 Op voorraad |
|
M2.6
|
Transparant
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,1204 - € 0,2193 | 500 Op voorraad |
|
M3
|
Transparant
|
PC
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,3085 - € 0,5024 | 77 Op voorraad |
|
M3
|
Transparant
|
PC
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,1797 - € 0,3255 | 490 Op voorraad |
|
M4
|
Transparant
|
PC
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,2604 - € 0,4231 | 408 Op voorraad |
|
M4
|
Transparant
|
PC
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,1443 - € 0,2632 | 3304 Op voorraad |
|
M5
|
Transparant
|
PC
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,4076 - € 0,6652 | 1344 Op voorraad |
|
M6
|
Transparant
|
PC
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,5661 - € 0,893 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
M6
|
Transparant
|
PC
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,7501 - € 1,1832 | 808 Op voorraad |
|
M8
|
Transparant
|
PC
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,0326 - € 0,0403 | 11878 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||||
€ 0,034 - € 0,042 | 4000 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||||
€ 0,1355 - € 0,2476 | 1689 Op voorraad |
|
M4
|
Transparant
|
PC
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,1204 - € 0,2193 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
M2
|
Transparant
|
PC
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,1229 - € 0,1698 | 2097 Op voorraad |
|
M2
|
Naturel
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,0389 - € 0,0542 | 25000 Op voorraad |
|
M3
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,0574 - € 0,0801 | 9495 Op voorraad |
|
M3
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
€ 0,1246 - € 0,2278 | 8021 Op voorraad |
|
M3
|
Transparant
|
PC
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan