Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M3 8.0 mm Zacht staal Naturel

Deze verzonken kopschroef is gemaakt van verzinkt staal. Verwijst naar DIN 965 en ISO 7046.
Essentra artikelnummer:

10237694

Fabrikant artikelnummer:

341030840952

25000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,0557
1000 + € 0,04
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 27,85

500 x € 0,0557

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 5.6 mm
Kophoogte 1.7 mm
Draadlengte 8.0 mm
Draadmaat M3
Koptype Platte kop
Schroeftype Machineschroef
Kleur Naturel
Voltooien Zink
Materiaal Zacht staal
Standaarden DIN 965
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op