Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M5 10.0 mm Zacht staal Naturel

Deze verzonken kopschroef is gemaakt van verzinkt staal. Verwijst naar DIN 965 en ISO 7046.
Essentra artikelnummer:

10237793

Fabrikant artikelnummer:

341051040952

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,1294
500 - 999 € 0,114
1000 + € 0,0817
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 32,35

250 x € 0,1294

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 9.2 mm
Kophoogte 2.5 mm
Draadlengte 10.0 mm
Draadmaat M5
Koptype Platte kop
Schroeftype Machineschroef
Kleur Naturel
Voltooien Zink
Materiaal Zacht staal
Standaarden DIN 965
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op