Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M5 16.0 mm Zacht staal Naturel

Deze verzonken kopschroef is gemaakt van verzinkt staal. Verwijst naar DIN 965 en ISO 7046.
Essentra artikelnummer:

10237816

Fabrikant artikelnummer:

341051640952

750 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,1469
500 - 999 € 0,1287
1000 + € 0,0924
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 36,73

250 x € 0,1469

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 9.2 mm
Kophoogte 2.5 mm
Draadlengte 16.0 mm
Draadmaat M5
Koptype Platte kop
Schroeftype Machineschroef
Kleur Naturel
Voltooien Zink
Materiaal Zacht staal
Standaarden DIN 965
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op