Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M6 16.0 mm Nylon Naturel

Nylon 6/6 M6x1 platte machineschroef met gleuf
Essentra artikelnummer:

10399170

Fabrikant artikelnummer:

50M060100H016

17000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0793
2500 - 9999 € 0,0714
10000 + € 0,0643
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 39,65

500 x € 0,0793

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kophoogte 3.3 mm
Draadlengte 16.0 mm
Draadmaat M6
Spoeddiameter 1.0 mm
Koptype Platte kop
Schroeftype Machineschroef
Kleur Naturel
Materiaal Nylon
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op