Ons assortiment met magnetische touch-sluitingen levert esthetische en ontwerpvoordelen en is ideaal voor toepassingen waar knoppen en handgrepen niet geschikt zijn. Verkrijgbaar met oppervlakte- of verzonken bevestiging in verschillende stijlen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Pull Force | Behuizingsmateriaal | Uitgestrekte lengte | Totale lengte | Kleur | Bevestigingstype | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 4,9678 - € 10,4324 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
ABS
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
Zwart
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 3,8072 - € 9,4218 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
ABS
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Wit
|
Opschroefbaar
|
||||
€ 6,4397 - € 15,0096 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
ABS
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wit
|
Opschroefbaar
|
||||
1219472 | € 1,5568 - € 4,0719 | 17 Op voorraad |
|
PS
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Zwart
|
Drukbevestiging
|
|||
€ 3,8072 - € 9,4218 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
ABS
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Bruin
|
Opschroefbaar
|
||||
€ 6,4397 - € 15,0096 | 5 Op voorraad |
|
ABS
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bruin
|
Opschroefbaar
|
||||
€ 1,4577 - € 3,8044 | 14 Op voorraad |
|
PS
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
Opschroefbaar
|
||||
€ 4,7555 - € 12,6317 | 2 Op voorraad |
|
ABS
|
4.331 in
110.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Bruin
|
Opschroefbaar
|
||||
€ 3,9204 - € 8,233 | 80 Op voorraad |
|
ABS
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bruin
|
Opschroefbaar
|
||||
€ 10,1337 - € 22,3806 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
ABS;POM
|
2.972 in
75.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
Grijs
|
Opschroefbaar
|
||||
€ 5,5764 - € 11,7104 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
ABS
|
4.547 in
115.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Wit
|
Opschroefbaar
|
||||
€ 3,9204 - € 8,233 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
ABS
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wit
|
Opschroefbaar
|
||||
€ 8,8599 - € 20,6567 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
ABS;POM
|
2.933 in
74.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Bruin
|
Opschroefbaar
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan