Menu Search

Magneetsnapper 28.5 mm 1.0 kg-f Zwart

Essentra artikelnummer:

10192023

Fabrikant artikelnummer:

1219472

2 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2 - 19 € 4,1859
20 - 99 € 1,9933
100 - 199 € 1,8914
200 - 399 € 1,8041
400 + € 1,6004
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 2

Totale prijs:

€ 8,37

2 x € 4,1859

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massieve behuizing Polystyreen
Magneetmateriaal Ferriet
Bevestigingstype Push Fit
Sluitmechaniek Catch & Counterplate
Gesloten lengte 28.5 mm
Totale diameter 14.0 mm
Totale lengte 28.5 mm
Lengte van slag 6.5 mm
Draadlengte 13.5 mm
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op