Temperatuurbestendige buis biedt een uitstekende maskeeroplossing voor langere delen, wanneer standaarddoppen te kort zijn. De buis kan indien nodig worden gebruikt met dop. De doppen kunnen worden toegepast op lange pennen en draadeinden.
Wordt op rol geleverd; de buis kan op de gewenste lengte worden gesneden. Knip de buis iets langer zodat een gemakkelijke treklip ontstaat en de buis snel kan worden verwijder. Kan ook worden gebruikt om de gatdoorgang te maskeren: gebruik de buitendiameter van de buis en trek deze door het gat.
De buis is flexibel kan voegt zich naar onregelmatigheden. Smelt niet en hardt niet uit, is herbruikbaar waardoor dit product gunstig is in verbruik.
Populaire toepassingen zijn onder andere: poedercoating, e-coating, plateren en anodiseren.
Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | ID | Kleur | Lengte rol | Materiaal | WT | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,3715 - € 2,3715 | 23 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 3,2736 - € 3,2736 | 404 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 6,1108 - € 6,1108 | 70 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 5,4706 - € 11,4883 | 75 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 7,2602 - € 7,2602 | 22 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 13,4584 - € 28,2626 | 89 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 17,6196 - € 37,0011 | 80 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
Naturel
|
1.0 mm
1.0 mm
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 35,181 - € 35,181 | 105 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturel
|
1.0 mm
1.0 mm
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 2,1969 - € 2,1969 | 103 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 3,0408 - € 6,3858 | 60 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 3,9284 - € 8,2496 | Vraag de levertijd aan hier |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 4,1612 - € 10,5717 | 761 Op voorraad |
0.28 in
7.1 mm
|
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 6,8237 - € 6,8237 | 37 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 11,6833 - € 11,6833 | 90 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 18,2306 - € 18,2306 | 4 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
Naturel
|
1.0 mm
1.0 mm
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 25,8401 - € 54,2643 | 35 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
Naturel
|
1.0 mm
1.0 mm
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 1,615 - € 1,615 | 270 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 2,6043 - € 5,4692 | 63 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 3,5064 - € 7,3635 | 104 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 4,3794 - € 9,1968 | Vraag de levertijd aan hier |
0.232 in
5.9 mm
|
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.