Menu Search

Maskeerbuis 19.1 mm (ID) 1.0 m (L) Naturel

Hittebestendige buis is een uitstekende oplossing voor het maskeren van lange draadeinden en pennen, als kappen te kort zijn. Boorgaten kunnen worden gemaskeerd door de buis er doorheen te trekken. Deze buis kan op de gewenste lengte worden afgesneden. Laat hem wat langer zodat een gemakkelijke treklip ontstaat. Flexibele buis voegt zich naar onregelmatigheden. Is herbruikbaar, smelt niet en wordt niet hard. Wordt vaak gebruikt voor: poedercoating, e-coating, plateren en anodiseren. Wordt op rol geleverd.
Artikelnummer:

461453

90 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 11,6833
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 116,83

10 x € 11,6833

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
ID 19.1 mm
WT 1.6 mm
Lengte rol 1.0 m
Materiaal Silicone
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op