Menu Search

Maskerende slang voor rechte buizen (ID) 25.0 m (L) Rood

Hittebestendige buis is een uitstekende oplossing voor het maskeren van lange draadeinden en pennen, als kappen te kort zijn. Boorgaten kunnen worden gemaskeerd door de buis er doorheen te trekken. Deze buis kan op de gewenste lengte worden afgesneden. Laat hem wat langer zodat een gemakkelijke treklip ontstaat. Flexibele buis voegt zich naar onregelmatigheden. Is herbruikbaar, smelt niet en wordt niet hard. Wordt vaak gebruikt voor: poedercoating, e-coating, plateren en anodiseren. Wordt op rol geleverd.
Artikelnummer:

SS-180100

25 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 37,3914
25 + € 17,8054
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 37,39

1 x € 37,3914

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
WT 1.6 mm
Lengte rol 25.0 m
Materiaal Silicone
Kleur Rood
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op