Menu Search

Maskerende sterslangen

Op voorraad

Masking Star Tubes have a star-shaped form that is suitable for lengthy studs and pins. The flexibility makes it easy to insert and remove. Fits over threaded studs, non-threaded tubes and other irregular forms.

Een maskeeroplossing die ideaal is voor lange draadeinden en pennen, als kappen te kort zijn.

  • Flexibel en past gemakkelijk op krappe diameters.
  • Past over draadeinden, buiseinden zonder schroefdraad en onregelmatige vormen.
Materiaal: Silicone Kleur: Groen, Blauw, Wit, Geel, Rood Serie: SR1051

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
5 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 Kleur Lengte rol Materiaal d1 WT Bestellen
€ 65,5443 - € 65,5443 3 Op voorraad
4.8 mm
Geel
Silicone
7.3 mm
1.52 mm
€ 83,524 - € 83,524 4 Op voorraad
6.5 mm
Wit
Silicone
9.5 mm
1.52 mm
€ 1.467,765 - € 1.467,765 33 Op voorraad
2.8 mm
Rood
Silicone
5.3 mm
1.52 mm
€ 128,9904 - € 128,9904 63 Op voorraad
10.7 mm
Groen
25.0 m
Silicone
14.0 mm
1.52 mm
€ 108,8529 - € 108,8529 Vraag de levertijd aan hier
8.5 mm
Blauw
Silicone
11.5 mm
1.52 mm
Maskerende sterslang (ID) (L) Geel Silicone

10203484

Prijsbereik
€ 65,5443 - € 65,5443

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.3 mm
  • d2
    4.8 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    Silicone
Maskerende sterslang (ID) (L) Wit Silicone

10203491

Prijsbereik
€ 83,524 - € 83,524

Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    6.5 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Kleur
    Wit
  • Materiaal
    Silicone
Maskerende sterslang (ID) (L) Rood Silicone

10203477

Prijsbereik
€ 1.467,765 - € 1.467,765

Voorraadniveaus
33 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    2.8 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Kleur
    Rood
  • Materiaal
    Silicone
Maskerende sterslang 14.0 mm (ID) 25.0 m (L) Groen Silicone

10203514

Prijsbereik
€ 128,9904 - € 128,9904

Voorraadniveaus
63 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    10.7 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Lengte rol
    25.0 m
  • Kleur
    Groen
Maskerende sterslang (ID) (L) Blauw Silicone

10203507

Prijsbereik
€ 108,8529 - € 108,8529

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    8.5 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Kleur
    Blauw
  • Materiaal
    Silicone