Menu Search

Maskeerbuis 14.0 mm 1.52 mm Groen

Stervormige buis is zeer flexibel en past op meerdere maten. Past op draadeinden, buis zonder schroefdraad of onregelmatige vormen en fungeert als maskeeroplossing.
Artikelnummer:

1255017

68 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 123,0171
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 123,02

1 x € 123,0171

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
ID 14.0 mm
WT 1.52 mm
Lengte rol 25.0 m
Kleur Groen
Materiaal Silicone
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op