Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 48,2522 |
20 - 99 | € 20,1444 |
100 + | € 19,1276 |
Sleuteltype | Unieke sleutels |
---|---|
Vegrendelingsmechanisme | Links; Rechts |
Handgreepkleur | Zwart |
Afwerking handgreep | Gepoedercoat |
Materiaal hendel | Zamak |
Materiaal behuizing | PA |
Toepassing(en) | Kast |
Tondiepte | 16.9 mm |
Tondiepte | 0.665 in |
Tondiameter | 72.0 mm |
Tondiameter | 2.835 in |
Plaatdiktebereik | 13.4 mm |
Plaatdiktebereik | 0.528 in |
Diameter bevestigingsgat | 84.0 mm |
Diameter bevestigingsgat | 3.307 in |
Grijpbereik | 14.8 mm |
Grijpbereik | 0.583 in |
Goederencode | 7907000090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan