One-touch bevestigingen met trekvergrendeling zijn ideaal voor toepassingen die snelle en veelvuldige wijzigingen aan gereedschap of instellingen vereisen met een enkele aanraking. Het is duurzaam en biedt een veilige en stevige bevestigingsoplossing. Ze zijn eenvoudig verwijderbaar en herpositioneerbaar terwijl de verbinding wordt behouden.
Het bevat twee onderdelen: een trekvergrendeling en een metalen basis. De metalen basis bevindt zich langs de ene kant van de bevestiging, terwijl de trekvergrendeling zich aan de andere kant bevindt. Wanneer de twee onderdelen worden samengevoegd, maakt het trekvergrendelingsmechanisme verbinding met het voorwerp, waardoor dit stevig op zijn plaats wordt gehouden. Trek de twee delen uit elkaar om het voorwerp los te maken met behulp van het trekvergrendelingsmechanisme, wat eenvoudig met een enkele aanraking kan gedaan worden.
Ze werden vaak gebruikt in talrijke industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartindustrie en medische apparaten. Ze kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | h2 | h3 | h1 | d1 | d4 | d3 | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 72,0075 - € 96,01 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
10.0
|
41.5
|
7.0
|
51.0
|
8.5
|
M16 x 1
|
32.0
|
|||
€ 66,09 - € 88,12 | 4 Op voorraad |
6.5
|
32.0
|
5.5
|
40.0
|
6.5
|
M12 x 1
|
23.0
|
|||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
10.0
|
38.5
|
7.0
|
48.0
|
8.5
|
M16 x 1
|
32.0
|
||||
€ 66,09 - € 88,12 | 7 Op voorraad |
6.5
|
29.0
|
5.5
|
37.0
|
6.5
|
M12 x 1
|
23.0
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan