Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Deze afstandhouders zijn ontworpen om gebruikt te worden met one-touch bevestigingen. Het past de schroefdraadlengte van de one-touch bevestiging aan verschillende schroefdraadlengtes op montagepanelen met variërende diktes aan.
Het laat onderdelen toe te bewegen en vermindert de kracht die nodig is om de bevestiging in te schakelen; Het kan ook bescherming of isolatie bieden tussen onderdelen die tijdens het gebruik met elkaar in aanraking kunnen komen, om schade, schuren of elektrische geleiding te voorkomen.
Het is eenvoudig te installeren en te verwijderen dankzij de cilindrische vorm en dient als trillingsdemping. Worden vaak gebruikt in talrijke industriële toepassingen, zoals de auto-industrie, elektronische systemen, machines en de bouw.
Deze kogelschijf levellers hebben een maximale kantelhoek van 4 en zijn bestemd om oneven oppervlakken te compenseren. Ze zijn aanpasbaar en verstelbaar voor een optimale precisie en verticale uitlijning van uw toepassingen.
Het heeft drie functies: een montagebout met fijne schroefdraad, een moer met een schroefdraadvoet en een eindstop. De fijne schroefdraad van de montagebout en de voet zorgen voor een nauwkeurige aanpassen en afstelling met behulp van een haaksleutel.
Het is eenvoudig en snel te installeren, en is geschikt voor gebruik met zware lasten, zowel statisch als dynamisch. Wordt vaak gebruikt in motoren, machines, laboratoriumapparatuur en productie van defensiematerieel.
Deze compacte wigklemmen zijn bestand tegen enorme lasten en hoge druk zonder de prestaties te beïnvloeden. Door hun compacte grootte zijn deze klemmen geschikt voor gebruik in kleine ruimtes of met kleinere werkstukken.
Het wigontwerp biedt een sterke en betrouwbare hechting zodat uw werkstuk tijdens het snijden, boren of monteren stevig op zijn plaats blijft vastzitten. Het resulteert tevens in het krachtig klemmen en vasthouden van twee werkstukken met een gelijke klemkracht.
Het biedt zowel neerwaartse als zijwaartse grijpkracht. Ze worden geïnstalleerd met een inbussleutel. Wordt gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder precisiebewerking, elektronica-assemblage en medische productie.
Spindelmodules met draaibare voet zijn ideaal voor situaties waarin een groot oppervlak moet worden afgeklemd. Gebruik deze alternatieve spindelassemblage als de klemkracht over een groter gebied moet worden verspreid dan kan worden bestreken door een knevelklem.
Serie: SR5457
Het basistype handmatige druk-en-trekklemmen maakt gebruik van een plunjermechanisme voor een directe lineaire werking. Het lage profiel maakt gebruik van zijdelingse of eindklemmen in toepassingen met een hoogtebeperking.
Serie: SR5448
Deze Dyna-Force-klemmen zijn ontworpen om vast te zetten, te klemmen en objecten op hun plaats te houden. Het zorgt voor een sterke en betrouwbare grip, terwijl het eenvoudig en nauwkeurig te gebruiken is. De hoge klemkracht verhogen de productiviteit en precisie in industriële processen.
Ze hebben een laag profiel, compacte vorm en gladde of gekartelde zijden. De klem beweegt tegen een hoek om een positieve neerwaartse klemkracht te leveren - ongeveer 25% van de klemkracht. Het klemdraagvlak is draad gesneden om een exacte uitlijning te krijgen.
Het klemdraagvlak kan vlak met de klemplaat of verhoogd zijn om grondig boren mogelijk te maken. Het kan worden gebruikt in verschillende industrieën, waaronder fabricage, metaalbewerking en automontage.
Excentrische bevestigingsklemmen maken gebruik van een excentrische as voor een fijne koppelregeling en wijzigbare grip, terwijl exacte uitlijning en plaatsing wordt behouden. Het excentrisch ontwerp verdeelt de klemkracht gelijkmatig, terwijl de precieze uitlijning wordt behouden.
Het zorgt voor snel en krachtig klemmen en is gemaakt voor duurzaamheid en een lange levensduur. Wordt gebruikt in precisiebewerkings-, montage en holddown-toepassingen.
Excentrische pull-down klemmen met een kleine, stevige en stabiele constructie zijn perfect voor het leveren van een pull-down en zijdelingse klemkracht in situaties waar de ruimte beperkt is.
Het combineert een tapse kegel met een offset excentrische schroefdraad om boven of onder het oppervlak van het component te klemmen. Het wordt niet beïnvloed door indringing van spaanders en heeft een sterke trekkracht en zijdelingse klemkracht.
Het heeft een laag profiel, een kleine voetafdruk en is eenvoudig te gebruiken. Ideaal voor het klemmen van meerdere componenten in automotive-, bouw- en bewerkingstoepassingen.
Deze expansie loc-down bouten, tevens expansiebouten genoemd, zijn ontworpen om componenten snel en stevig vast te klemmen. Het heeft een expanderend mechanisme zodat het onmiddellijk in voorgeboorde gaten aangebracht kan worden om snel en eenvoudig te klemmen, de installatietijd te minimaliseren en de productiviteit te verbeteren.
Wanneer geïnstalleerd, kunnen de bouten worden verlengd om druk op de aangrenzende componenten aan te brengen en ze stevig op hun plaats vast te zetten. Wordt gebruikt met locatiepennen en boorbussen in platen voor een snelle en nauwkeurige plaatsing.
Het elimineert de behoefte aan standaard bouten, terwijl het gebruik van gereedschap zoals in de traditionele klemtechnieken niet nodig is. Het is geschikt voor het machinaal bewerken van componenten tegen hoge snelheid en wordt gebruikt in fabricage-, bouw-, houtbewerkings- en metaalbewerkingssectoren.
Hefringen - Flip Flop zijn gemaakt van gesmeed chroom-molybdeen-staal, met een zwarte oxidelaag voor corrosiebestendigheid. Draaien 180 onder belasting. Ontwerpfactor: 6:1 Gecertificeerd hittebehandeld. Ringen en body zijn geïnspecteerd op magnetische deeltjes volgens ASTM 1444 Schroeven inbegrepen. Om te voldoen aan maximum belastingcapaciteiten, moeten schroeven van hoge sterkte worden gebruikt. Overschrijd nooit de maximale nominale belasting.
Ergonomische handgrepen voor snelspanklemmen bieden veilige en comfortabele houvast voor verticale klemmen. De bijbehorende onderdelen beschermen tegen potentiële knelpunten.
Deze handmatige asklemmen worden ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met lineaire lagers en werken als een mechanisme om een bewegend component of inrichting op zijn plaats te houden totdat de klem wordt vrijgegeven.
Wanneer de klemhendel wordt ingedrukt, komen de contactvlakken in contact met de asstang om deze op zijn plaats vast te klemmen. Ze hebben een stevige structuur voor sterkte en duurzaamheid. Ze zijn aldus bestand tegen externe krachten.
Het is eenvoudig en betrouwbaar, en het wordt handmatig bediend. De contactprofielen drukken tegelijkertijd op de railvlakken door op de verstelbare vergrendelingshendel te drukken. De zwevende contactprofielen zorgen ervoor dat de kracht symmetrisch over de lineaire geleider worden verdeeld. Wordt gebruikt in automotive, industriële machines en productieprocessen.
Deze handmatige railklemmen worden gebruikt in combinatie met raildragers. Wanneer de klemknop wordt gedraaid, drukken de contactoppervlakken van de klem tegen de rail om deze op zijn plaats vast te klemmen. Hun compacte en lichtgewicht vorm maakt hen perfect voor gebruik met miniatuur railsystemen waar de ruimte beperkt is.
Deze klemmen zijn voorzien van een hefboom- of hendelmechanisme om de klemkracht precies in te stellen. Dit hout de kleine rails stevig op hun plaats zonder schade of vervorming te veroorzaken. De rails bewegen vloeiend en hebben een laag wrijvingscoëfficiënt en afbreekkrachten.
Het is bestand tegen zware lasten, en is corrosie- en slijtagebestendig. Wordt gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medische apparaten, geneesmiddelen, kleine automatiseringssystemen en optische apparatuur.
Verticale handmatige houdklemmen besparen kostbare ruimte zonder aan klemcapaciteit of klemprestaties in te boeten. Een gepolsterde handgreep van vinyl biedt verbeterd gebruiksgemak en de body en alle overige onderdelen zijn verzinkt en bestand tegen corrosie.
Serie: SRG0005
Deze ID Xpansion-klemmen zijn ontworpen voor het vasthouden van onderdelen met een binnendiameter, voor een machinale bewerking met hoge dichtheid op verticale of horizontale freesmachines. Diameter tussen 4.1 mm en maximaal 250.0 mm. Dit product kan tevens worden gebruikt als een expanderende mal of draaibank.
Zijn laag profiel is geschikt voor secundaire bewerkingen op werkstukken die zich op een draaibank bevinden. Het biedt plaats aan meer werkstukken per klem- of bevestigingsplaat en is eenvoudig tot de juiste grootte te vervaardigen op een draaibank of freesmachine.
Een inbussleutel, hydraulische trekcilinders of een snelheidsblok worden gebruikt om het te installeren of vastmaken. Het heeft een romp van zacht staal en wordt gebruikt voor bewerkingen, medische apparaten, elektronische fabricage en automotive toepassingen.
Deze klemplaten voor spiraalvormige nokklemmen zijn ontworpen met precisie machinaal bewerkte oppervlakken en een duurzame structuur om het werkstuk bij het klemmen stevig vast te grijpen en vervorming van het werkstuk te vermijden.
Het heeft een vlak en hard oppervlak met een gebogen zijde en een perfect geboord montagegat in het midden dat zich op één lijn bevindt met het montagepunt van de klem. De klemplaat en spiraalvormige nokklemmen werken samen om een betrouwbare en herbruikbare klemoplossing te bieden en leveren consistente en precieze resultaten in verschillende toepassingen.
Het design zorgt voor een snelle en duidelijke installatie en het wordt gebruikt in (hout)bewerkings- en montageprocessen.
Deze hijsoogbouten met binnendraad bieden een veilig en handig hijs- en hefpunt voor verschillende zware lasten. Het is essentieel om de zijkant in stevig contact met het pasvlak te houden wanneer in gebruik.
Het is voorzien van een massieve cilindervormige schacht met draaduiteinde voor bevestiging en een oog met een open einde aan de andere kant. De lusoog dient als een veilig verbindingspunt voor haken, ketting en andere hefinrichtingen. Het vrouwelijk ontwerp biedt een sterke en betrouwbare verbinding voor veilige en snelle hefwerkzaamheden. Ze zijn niet bestemd om herhaaldelijk te heffen en mogen niet worden gebruikt bij een hefhoek van meer dan 45 of met zwenkbare lasten.
Het is bestand tegen temperaturen tussen -20 C en +200C. Het kan zelfs werken bij iets hogere temperaturen maar dit verlaagt wel het draagvermogen met 10% tot 25%. Het wordt vaak gebruikt voor haken, kettingen en andere hefinrichtingen in bouwterreinen, industriële instellingen en automotive toepassingen.
Deze hijsoogbouten met buitendraad bieden een veilig en handig hijs- en hefpunt voor verschillende zware lasten. Tijdens gebruik is het essentieel om de zijkant in stevig contact met het pasvlak te houden.
Het is voorzien van een schacht met schroefdraad en een lusoog aan de bovenkant. De schacht met schroefdraad maakt het eenvoudig om het in een voorgeboord gat of een insteekstuk met schroefdraad te installeren en de lusoog zorgt voor een stevig verbindingspunt voor haken, kettingen of andere hefinrichtingen. Het mannelijk ontwerp biedt een sterke en betrouwbare verbinding voor veilige en snelle hefwerkzaamheden. Ze zijn niet bestemd om herhaaldelijk te heffen en mogen niet worden gebruikt bij een hefhoek van meer dan 45 of met zwenkbare lasten.
Het is bestand tegen temperaturen tussen -20 C en +200C. Het kan zelfs werken bij iets hogere temperaturen maar dit verlaagt wel het draagvermogen met 10% tot 25%. Het wordt vaak gebruikt voor haken, kettingen en andere hefinrichtingen in bouwterreinen, industriële instellingen en automotive toepassingen.
Pasbussen werken samen met one-touch bevestingen om onderdelen precies te positioneren en uit te lijnen. Ze bieden een veilige en nauwkeurige manier om artikelen op hun plaats te houden.
Bedoeld om artikelen nauwkeurig en exact te vinden en vast te houden, evenals paneel- en afdekkingsbevestigingen vast te zetten. De klembussen kunnen op hun beurt dienst doen als ontvangers voor one-touch-bevestigingen. One-touch-bevestigingen kunnen worden gemonteerd zonder dat hierbij een bus nodig is.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder de automotive- en luchtvaartindustrie en medische apparatuur. Ze zijn bestand tegen temperaturen tot 180C en kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
Deze overschuifbare borgmoeren zijn ontworpen voor een snelle montage en stevige bevestiging om het draaien, afschuiven of loskomen van schroeven of bouten te vermijden. Het elimineert het tijdrovend op- en afdraaien op lange schroefdraad en het risico op breuk van de schroefdraad
Het is verzinkt voor corrosiebestendigheid en kan over beschadigde of gebogen studs tot een hoek van 20 graden worden geschoven. Het is geschikt voor gebruik buitenshuis en is zowel onderhoudsvrij als herbruikbaar. Het is 50% sneller te monteren en demonteren, om tijdens gebruik tijd en moeite te besparen.
Eenvoudig te installeren in krappe locaties en heeft geen speciale sleutel nodig. Open de borgmoer, plaats deze zoals gewenst en maak vast met een sleutel. Is daarnaast tevens bestand tegen temperaturen tot +150C. Wordt vaak gebruikt in bouw, steigerbouw, automive en mechanische toepassingen.
Deze machinaal bewerkte bevestigingsklemmen worden gebruik om platte, oneffen of ronde werkstukken te bewerken en vast te houden tijdens machinale bewerkingen, en precisie en reproduceerbaarheid te waarborgen. Het heeft een krachtig en consistent grijpvermogen.
Het wordt geleverd met nokbouten en een machineschroef om de klem op zijn plaats te gouden terwijl de klemkant machinaal wordt bewerkt om in de vorm van het component te passen. Dit waarborgt zowel precisie als stabiliteit tijdens bewerkingsprocessen.
Eenvoudig te integreren in machine-instellingen en snel en stevig vast te maken. Wordt gebruikt in precisiemachines, complexe werkstukken en eenmalige of laag volume productietoepassingen. Ga er nooit zomaar van uit dat de klem stevig vastzit, controleer altijd de vastgemaakte klem alvorens machinaal te bewerken.
Modulaire Pitbull-klemmen hebben een laag profiel en een sterke neerwaartse kracht. Het is bestemd voor gebruik in inrichtingen of kubussen.
De versie met gleuf is voorzien van een klemniveau om het werkstuk tijdens het frezen of boren van de machinetafel op te tillen. De kleine versie is geschikt voor het achtereenvolgend klemmen van werkstukken en de achterkant van de klem wordt gebruikt om het volgend werkstuk te vinden.
De achterkant van de klem is vierkant richting de onderkant voor een juiste plaatsing van het onderdeel. Het is sterk en klaar voor gebruik na installatie in de toepassing. Het wordt gebruikt in krachtoverbrengingssystemen, machines, bouw en tuigage.
Nokklemmen zijn eenvoudige en robuuste klemmen die werkstukken stevig vasthouden en grijpen. Het heeft een nokmechanisme om de grip snel vast of los te maken. Draai de nok en de klemkracht wordt aangepast om aan de behoefte van de toepassing te voldoen.
Het is veelzijdig en aanpasbaar, geschikt voor een groot aantal afmetingen en vormen, en levert een uniforme en gelijkmatige klemkracht om een stevige grip te leveren zonder schade aan de toepassing aan te brengen.
Ze zijn eenvoudig te installeren met een sleutel. Breng de flenskraag aan en schroef deze in de behuizing van de nok. Draai de borgmoer vast om de nok vast te zetten. Wordt gebruikt in de metallurgie, elektronica en bouw.
One-touch bevestigingen met inschuifbare vergrendeling zijn ideaal voor toepassingen waarbij gereedschap of instellingen met een enkele aanraking snel en herhaaldelijk moeten worden gewijzigd. Ze zijn duurzaam en zorgen voor een stevige en robuuste bevestiging.
Heeft een one-touch nokhendel die de klemschacht helemaal intrekt wanneer het werkstuk wordt vrijgegeven; zo kan de klem veilig dicht of open worden gezet. Als de hendel is in de stand 'uit' staat moet deze eerst in de stand 'in' worden gezet. Als u een klik hoort, is de klem helemaal vastgezet. Zet de hendel weer in de stand 'uit' om deze te openen.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder de automotive- en luchtvaartindustrie en medische apparatuur. Ze zijn bestand tegen temperaturen tot 130C en kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
One-touch bevestigingen met kogelklem zijn ideaal voor toepassingen met snelle en veelvuldige wijzigingen aan gereedschap of instellingen via een enkele aanraking. Ze zijn duurzaam en zorgen voor een stevige en robuuste bevestiging.
Bestaat uit een body, een veer en een kogellager. De veer houdt de kogellager op zijn plek; wanneer deze wordt ingedrukt komt hij in contact met het vast te klemmen object en houdt het stevig op zijn plek. Wanneer er opnieuw aan wordt getrokken, laat de kogellager het object los en kan het gemakkelijk worden verwijderd.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder de automotive- en luchtvaartindustrie en medische apparatuur. Ze kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Onze website ondervindt momenteel problemen met het laden van pagina's. Als u problemen ondervindt, neem dan rechtstreeks contact op met onze klantenservice via +31 (0) 497 572 002 of stuur een e-mail naar sales@essentracomponents.nl
Ons team helpt u graag verder. Onze excuses voor eventueel ongemak.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.