Menu Search

Open lineaire kogelbus 16.0 26.0 36.0 Staal

De open lineaire kogelbus is ontworpen voor lineaire bewegingssystemen voor een vloeiende en precieze beweging langs een lineaire as. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Artikelnummer:

20155568

14 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 16,76
10 - 19 € 15,08
20 - 49 € 14,25
50 - 99 € 13,41
100 + € 11,73
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 16,76

1 x € 16,76

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
d3 24.9
l2 24.9
l3 1.30
w1 10.0
Aantal kogelcircuits 4.0
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Gewicht g 57.0
Materiaal Staal
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op