Deze open lineaire kogellagers worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen en bieden een vloeiende en nauwkeurige beweging langs een lineaire as voor een nauwkeurige positionering en bewegingscontrole. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht. Deze kogels staan in direct contact met de lineaire as, een cilindrische stang waar het lager langs schuift voor een lage frictie en een hoge belastbaarheid.
Doorgaans samen gebruikt met een assteunrail. Bestand tegen temperaturen van -20C tot +80C. Ideaal voor gebruik in toepassingen zoals auto-apparatuur, ponsmachines en printmachines.
Materiaal: RVS, StaalKleur: Brandveiligheidsnorm:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | l2 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | d3 | w1 | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
12.5
|
||||
30 Op voorraad |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
10.0
|
||||
€ 34,22 - € 48,88 | 36 Op voorraad |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
10.0
|
|||
€ 60,62 - € 86,60 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
101.7
|
60.0
|
90.0
|
3.15
|
125.0
|
86.5
|
27.2
|
|||
€ 18,98 - € 27,12 | 30 Op voorraad |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
7.5
|
|||
€ 22,48 - € 32,12 | 42 Op voorraad |
52.1
|
30.0
|
47.0
|
1.85
|
68.0
|
44.5
|
12.5
|
|||
€ 11,73 - € 16,76 | 14 Op voorraad |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
10.0
|
|||
€ 13,53 - € 19,33 | 13 Op voorraad |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
10.0
|
|||
€ 7,62 - € 10,88 | 114 Op voorraad |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
7.3
|
|||
€ 17,91 - € 25,59 | 41 Op voorraad |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
12.5
|
|||
€ 32,00 - € 45,72 | 13 Op voorraad |
60.6
|
40.0
|
62.0
|
2.15
|
80.0
|
59.0
|
16.8
|
|||
€ 43,11 - € 61,59 | 18 Op voorraad |
77.6
|
50.0
|
75.0
|
2.65
|
100.0
|
72.0
|
21.0
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan