Menu Search

Open lineaire kogelbus 25.0 40.0 58.0 Staal

De open lineaire kogelbus is ontworpen voor lineaire bewegingssystemen voor een vloeiende en precieze beweging langs een lineaire as. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Artikelnummer:

20155759

41 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 25,59
10 - 19 € 23,03
20 - 49 € 21,75
50 - 99 € 20,47
100 + € 17,91
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 25,59

1 x € 25,59

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 58.0
d3 37.5
l2 44.1
l3 1.85
w1 12.5
Aantal kogelcircuits 6.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Gewicht g 215.0
Materiaal Staal
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op