Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 48,88 |
10 - 19 | € 43,99 |
20 - 49 | € 41,55 |
50 - 99 | € 39,10 |
100 + | € 34,22 |
d1 tol. h6 | 20.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 32.0 |
l1 | 45.0 |
d3 | 30.3 |
l2 | 31.5 |
l3 | 1.60 |
w1 | 10.0 |
Aantal kogelcircuits | 4.0 |
Dyn. load C max. N | 862.0 |
Static load C0 max. N | 1370.0 |
Gewicht g | 84.0 |
Materiaal | RVS |
Goederencode | 8482800090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.