Menu Search

Stelvoeten Rond 40.0 mm M8 25.0 mm Rubber;Staal

Zwart Stalen Schroefvoetjes kunnen worden gebruikt als stelvoet of buffer voor kleine apparatuur.
Artikelnummer:

499406

449 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 10,1134
50 + € 5,1069
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 50,57

5 x € 10,1134

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Rubber
Basisvorm Rond
Kleur Zwart
Massief materiaal Rubber;Staal
Draadmaat M8
Goederencode 4016930090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op