Opschroefbare bumpervoeten met schroefdraad kunnen worden gebruikt als stelvoet of buffer voor kleine apparaten. Het materiaal van draadeind en voet is bestand tegen corrosie en extreme omgevingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadlengte | Draadmaat | Hoogte van de basis | Totale hoogte | Basisdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 5,7471 - € 11,3967 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
|
|
|
||
€ 10,1847 - € 20,1657 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M12
|
|
|
|
||
€ 6,6491 - € 13,1688 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
|
|
|
||
€ 16,1064 - € 31,8986 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M12
|
|
|
|
||
€ 2,5607 - € 2,5607 | Vraag de levertijd aan hier |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 3,23 - € 3,23 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M12
|
|
|
|
||
€ 3,3464 - € 3,3464 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 3,2591 - € 3,8265 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 4,714 - € 9,3496 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M6
|
|
|
|
||
€ 8,1623 - € 17,0492 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
|
|
|
||
€ 7,5221 - € 14,9104 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M6
|
|
|
|
||
€ 9,8646 - € 19,5547 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
|
|
|
||
€ 2,1096 - € 2,1096 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 2,2406 - € 2,808 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
|
|
|
||
€ 5,3833 - € 5,3833 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M12
|
|
|
|
||
€ 3,4337 - € 3,4337 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
|
|
|
||
€ 4,2484 - € 4,2484 | Vraag de levertijd aan hier |
1.89 in
48.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 8,0604 - € 15,9798 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
|
|
|
||
€ 9,6464 - € 19,0963 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M12
|
|
|
|
||
€ 8,5988 - € 17,0492 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.