Menu Search

Rond Rond Schroefvoetjes M10 50.0 mm

Zwarte Messing Schroefvoetjes kunnen worden gebruikt als stelvoet of buffer voor kleine apparatuur.
Artikelnummer:

499417

341 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 19,5547
50 + € 9,8646
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 19,55

1 x € 19,5547

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Rubber
Basisvorm Rond
Kleur Zwart
Massief materiaal Rubber;RVS
Draadmaat M10
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op