Menu Search

Stelvoeten Rond 35.0 mm M12 48.0 mm Rubber;Staal

Zwart Stalen Schroefvoetjes kunnen worden gebruikt als stelvoet of buffer voor kleine apparatuur.
Artikelnummer:

499437

210 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 4,2484
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 212,42

50 x € 4,2484

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Rubber
Basisvorm Rond
Kleur Zwart
Massief materiaal Rubber;Staal
Draadmaat M12
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op