Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 359,45 |
5 - 9 | € 341,48 |
10 - 19 | € 323,51 |
20 + | € 305,53 |
Voor bankschroefgrootte | 6"/8" |
---|---|
Type | Vice jaw set |
Opzetbek | 2 Off |
Opzetbekstop | 1 pc 12035.W0230 |
Gewicht g | 5570.0 |
h1 | 62.2 |
h2 | 30.9 |
h3 | 23.9 |
l1 | 200.0 |
l2 | 120.7 |
l3 | 98.3 |
w1 | 31.8 |
Materiaal | Staal |
Voor gebruik met | Talongrip Clamps |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.