Menu Search

Opzetbekkensets

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze opzetbekkenset voor Talongrip-klemmen is een eenvoudig aanboutbaar systeem dat agressief machinaal bewerken mogelijk maakt, terwijl er slechts 1,5 mm wordt geklemd. Het verbetert de werking van conventionele bankschroeven. Het is bestemd om op de kaken van een bankschroef te worden aangebracht om een aangepast grijpoppervlak te bieden voor bepaalde doeleinden.

Ideaal voor kleine partijhoeveelheden, uitdagende toepassingen of prototyping, waar het maken van een inrichting te duur is. Het wordt gebruikt in zware toepassingen, zoals metaalbewerking, composieten en precisie werkopspanning, en is voorzien van een kaakstop.

  • Maakt agressief machinaal bewerken maakt, terwijl er slechts 1,5 mm wordt geklemd
  • Bestemd om te passen op de kaken van een bankschroef.
  • Wordt gebruikt in zware toepassingen, zoals metaalbewerking of composieten.
Materiaal: Staal Serie: SR12037, SR12035

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
13 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid l1 w1 h1 Type Bestellen
€ 320,3669 - € 376,9049 Vraag de levertijd aan hier
200.0
31.8
62.2
Opzetbekkenset
€ 217,8486 - € 256,2886 Vraag de levertijd aan hier
150.0
25.4
43.9
Opzetbekkenset
€ 19,2832 - € 22,6808 Vraag de levertijd aan hier
19.0
12.7
6.4
Kleine stop voor opzetbek
€ 227,8099 - € 268,0119 Vraag de levertijd aan hier
200
25.4
47.75
Opzetbekkenset
€ 210,7811 - € 247,9742 Vraag de levertijd aan hier
150
25.4
47.75
Opzetbekkenset
€ 210,7811 - € 247,9742 Vraag de levertijd aan hier
150
25.4
47.75
Opzetbekkenset
€ 19,2832 - € 22,6808 Vraag de levertijd aan hier
19.0
12.7
7.9
Grote stop voor opzetbek
€ 243,4756 - € 286,446 Vraag de levertijd aan hier
200.0
25.4
43.9
Opzetbekkenset
€ 227,8099 - € 268,0119 Vraag de levertijd aan hier
200
25.4
47.75
Opzetbekkenset
€ 243,4756 - € 286,446 Vraag de levertijd aan hier
200.0
25.4
43.9
Opzetbekkenset
€ 217,8486 - € 256,2886 Vraag de levertijd aan hier
150.0
25.4
43.9
Opzetbekkenset
€ 192,2216 - € 226,1425 Vraag de levertijd aan hier
100.0
25.4
37.6
Opzetbekkenset
€ 192,2216 - € 226,1425 Vraag de levertijd aan hier
100.0
25.4
37.6
Opzetbekkenset
Bankschroef set 62.2 200.0 31.8 Staal

20265403

Prijsbereik
€ 376,9049 - € 320,3669

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voor bankschroefgrootte
    6"/8"
  • Type
    Opzetbekkenset
  • Opzetbek
    2 Off
  • Opzetbekstop
    1 pc 12035.W0230
  • Gewicht g
    5570.0
Bankschroef set 43.9 150.0 25.4 Staal

20267506

Prijsbereik
€ 256,2886 - € 217,8486

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Opzetbekkenset
  • Opzetbek
    2 Off
  • Opzetbekstop
    1 pc 12035.W0220
  • Gewicht g
    2570.0
  • h1
    43.9
Bankschroef set 6.4 19.0 12.7 Staal

20267520

Prijsbereik
€ 22,6808 - € 19,2832

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Kleine stop voor opzetbek
  • Gewicht g
    6.0
  • d1
    M5
  • h1
    6.4
  • h2
    5.0
Bankschroef set 47.75 200 25.4 Staal

20267599

Prijsbereik
€ 268,0119 - € 227,8099

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Opzetbekkenset
  • Opzetbek
    2 Off
  • Gewicht g
    3640
  • h1
    47.75
  • l1
    200
Bankschroef set 47.75 150 25.4 Staal

20267582

Prijsbereik
€ 247,9742 - € 210,7811

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Opzetbekkenset
  • Opzetbek
    2 Off
  • Gewicht g
    2780
  • h1
    47.75
  • l1
    150
Bankschroef set 47.75 150 25.4 Staal

20267568

Prijsbereik
€ 247,9742 - € 210,7811

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voor bankschroefgrootte
    4"/6"
  • Type
    Opzetbekkenset
  • Opzetbek
    2 Off
  • Gewicht g
    2460
  • d1
    98.55
Bankschroef set 7.9 19.0 12.7 Staal

20267537

Prijsbereik
€ 22,6808 - € 19,2832

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Grote stop voor opzetbek
  • Gewicht g
    10.0
  • d1
    M5
  • h1
    7.9
  • h2
    5.7
Bankschroef set 43.9 200.0 25.4 Staal

20267513

Prijsbereik
€ 286,446 - € 243,4756

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Opzetbekkenset
  • Opzetbek
    2 Off
  • Opzetbekstop
    1 pc 12035.W0230
  • Gewicht g
    3420.0
  • h1
    43.9
Bankschroef set 47.75 200 25.4 Staal

20267575

Prijsbereik
€ 268,0119 - € 227,8099

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voor bankschroefgrootte
    6"
  • Type
    Opzetbekkenset
  • Opzetbek
    2 Off
  • Gewicht g
    3470
  • d1
    98.55
Bankschroef set 43.9 200.0 25.4 Staal

20267483

Prijsbereik
€ 286,446 - € 243,4756

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voor bankschroefgrootte
    6"
  • Type
    Opzetbekkenset
  • Opzetbek
    2 Off
  • Opzetbekstop
    1 pc 12035.W0220
  • Gewicht g
    3220.0
Bankschroef set 43.9 150.0 25.4 Staal

20267476

Prijsbereik
€ 256,2886 - € 217,8486

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voor bankschroefgrootte
    4"/6"
  • Type
    Opzetbekkenset
  • Opzetbek
    2 Off
  • Opzetbekstop
    1 pc 12035.W0220
  • Gewicht g
    2290.0
Bankschroef set 37.6 100.0 25.4 Staal

20267490

Prijsbereik
€ 226,1425 - € 192,2216

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Opzetbekkenset
  • Opzetbek
    2 Off
  • Opzetbekstop
    1 pc 12035.W0220
  • Gewicht g
    1490.0
  • h1
    37.6
Bankschroef set 37.6 100.0 25.4 Staal

20267469

Prijsbereik
€ 226,1425 - € 192,2216

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voor bankschroefgrootte
    4"
  • Type
    Opzetbekkenset
  • Opzetbek
    2 Off
  • Opzetbekstop
    1 pc 12035.W0220
  • Gewicht g
    1370.0